Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Agua
-
Color del producto :
Transparente
-
Rango de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
48
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
5.59 mm [ .22 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
5.59 – 19.05 mm [ .22 – .75 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
2.41 mm [ .095 in ]
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Humedad
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 110
-
Temperatura de contracción (°C):
121
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
90
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa