Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de aislante :
Aislante de poste
Características eléctricas
-
Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV):
237
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Peso del producto (lb):
10.1
-
Color del producto :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Solidez de viga (lb):
2810
-
Solidez de viga (kN):
12.5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
EVA
Dimensiones
-
Peso del producto (kg):
4.6
-
Línea de fuga :
1072 mm [ 47.24 in ]
-
Altura de producto :
445 mm [ 17.52 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
92 mm [ 3.622 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
122 mm [ 3.622 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia a frecuencia industrial (kV):
103
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial