Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cable
-
Conectores mecánicos incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
MXSU
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 36
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
630
-
Diámetro del material aislante de las juntas y los empalmes :
45.8 – 50.5 mm [ 1.8 – 1.98 in ]
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
630
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
630
-
Diámetro de las juntas y los empalmes :
29 – 32.5 mm [ 1.14 – 1.27 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
55 – 68 mm [ 2.16 – 2.67 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés