Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de resina para encapsular :
Material del fundición
-
Sistema de materiales :
Poliuretano de dos partes
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Beige
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Estable a la hidrólisis, Hidrófugo
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Tipo de Aplicación de resina para encapsular :
Accesorios para cables de baja y media tensión adecuados para cables rellenos de XLPE, PE, PVC y con aislamiento de papel., Encapsulación
-
Resistencia mecánica :
Alta resistencia a la tracción para protección mecánica, Protección mecánica y aislamiento
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393, HD 631.1 S2
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Volumen del producto (l):
4
-
Tipo de empaque de resina para encapsular :
Bolsa de doble cámara