Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Termocontraíble
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Aislamiento :
Plástico
-
Aletas por fase :
3
-
Longitud de conexión (mm):
500
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Vida útil :
Ilimitado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Tipo de voltaje de conexión para cables de alimentación (kV):
19/33(36)
Características del contacto
-
Terminal mecánico incluido (M16, conductor) :
1
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
400 – 800
-
Diámetro de aislamiento de terminal de cable de alimentación :
42.6 – 49.2 mm [ 1.667 – 1.937 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
140 mm [ 5.511 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Exterior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de terminal para cable de alimentación :
AMÉRICA, ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés