Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
4.3-10
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Perfil bajo
-
Tipo de antena :
Domo/Puck
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5.7
-
Banda de frecuencia (MHz):
5150 – 7125, 698 – 960, 1690 – 4200, 1350 – 1550
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 7125
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
420 g [ 14.82 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en pared o cielo
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.3 m [ 1 ft ]
-
Altura de producto :
7.6 mm [ .3 in ]
-
Diámetro del producto :
250 mm [ 9.84 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
Celular
-
Entorno de antena :
Interior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
5G, Cat-M/NB-IoT, CBRS, Celular, DAS
-
Tecnología inalámbrica :
5G, Cat-M/NB-IoT, CBRS, Celular, DAS
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado