Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre, Cubierta de aluminio
Características del empaquetado
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 72
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
2500
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
2500
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero, Papel
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme