Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes
Mecánicas
-
Técnica de instalación
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable
Cinta de cobre, Cubierta de aluminio
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 52, ≤ 72
Características del cuerpo
-
Material aislante
Papel, Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²)
2500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
62 – 77, 50 – 65, 52 – 65, 42 – 55, 48 – 65, 38 – 55, 70 – 86, 30 – 45, 30 – 86
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
1.18 – 1.77, 1.97 – 2.56, 1.5 – 2.17, 2.05 – 2.56, 1.89 – 2.56, 1.65 – 2.17, 2.76 – 3.39, 2.75 – 3.39, 2.44 – 3.03, 1.181 – 3.386
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²)
2500
-
Diámetro exterior de la funda (mm)
50, 60, 70, 71, 75, 80, 85, 90, 100
-
Diámetro exterior de la funda (in)
1.97, 2.39, 2.75, 2.79, 2.8, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.94
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EHVS-H