Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre, Cubierta de aluminio
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 72
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero, Papel
Dimensiones
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
2500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
2500
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África, América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China
Características del empaquetado