Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Fluidos para la industria médica, Agua
-
Color del producto :
Transparente
-
Rango de contracción :
4:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulado de grado médico
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.08 mm [ .003 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.17 mm [ .046 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
4.75 mm [ .187 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-40 – 110
-
Temperatura de contracción (°C):
110
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Pared única
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Impacto, Protección contra la tensión, Fluidos, Esterilización por radiación
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme