Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno reticulado por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
1.43
-
Características del empalme :
Dentado
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la configuración
-
Número de estrías :
6
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
7.54 – 1.21
-
Diámetro interno del barril :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
754 – 2426
-
Longitud del producto :
38.2 mm [ 1.52 in ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
Sí
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme