Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Material primario del producto :
Silicona
Dimensiones
-
Ancho de producto :
50 mm [ 2 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 90
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial