Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable, Cinta
Características del empaquetado
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1 S2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
630
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
39.2 – 44.7 mm [ 1.54 – 1.75 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
630
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
630
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
29 – 32.5 mm [ 1.14 – 1.27 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
50 – 60 mm [ 1.96 – 2.36 in ]
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico (XLPE)
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Cable de aluminio