Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Resistencia de CC (nominal) (mΩ):
9
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Estaño
-
Material primario del producto :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10 m [ 32.08 ft ]
-
Diámetro de entrada del cable :
8 – 15 mm [ .315 – .591 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Cobertura de trenza (%):
90