Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
800
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
44.8 – 46.9 mm [ 1.76 – 1.84 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
800
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
800
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
32 – 33.8 mm [ 1.25 – 1.33 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
58 – 61 mm [ 2.28 – 2.4 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán