Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Tecnología de la tapa aislante LV/MV :
Aplicado en frío
-
Tipo de producto de la tapa aislante LV/MV :
Cubierta de línea
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la tapa aislante LV/MV (kV):
≤ 25
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Diámetro del conductor a la altura de la tapa aislante LV/MV :
28 – 44 mm [ 1.125 – 1.75 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Equipamiento :
Conductores/cables
-
Tipo de aplicación :
Distribución, Subestación
-
Instalación energizada :
No
-
Reducido en uso de halógenos :
Sí
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la tapa aislante LV/MV :
América, ANZPAC, Asia, China, EMEA