Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de transición de tamaño de voltaje promedio
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
49.4 – 53.2 mm [ 1.94 – 2.09 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
1000
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
38.5 – 39.2 mm [ 1.51 – 1.55 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
64 – 67 mm [ 2.51 – 2.63 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Flamenco, Francés, Holandés