Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
SMA
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho SMA
-
Ensamble de cables (extremo B) :
SMA, conector
-
Tipo de cable coaxial :
RG 316
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central :
Oro
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
12.4
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
.61 m [ 2 ft ]