Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
RP-SMA a MHF1
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho RP SMA
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho MHF1
-
Tipo de cable coaxial :
.81 mm
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
-
Color del cable :
Negro
-
Material de la cubierta :
Perfluoroalcoxi (PFA)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central :
Oro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
34
-
Diámetro externo de cable :
.81 mm [ .031 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
6
Otro
-
Material dieléctrico :
FEP
-
Longitud del conjunto de cables :
.1 – 1 m [ .33 ft ]