Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
CAS, Cable de aluminio, Plomo, Alambre de cobre
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 145
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
34 – 108 mm [ 2.2 – 2.6 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones