Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Tipo de conexión del cable :
De plástico a plástico
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 50
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6.5 – 11.4 mm [ .255 – .448 in ]
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
50
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
16
-
Diámetro exterior de la funda :
21 – 36 mm [ .83 – 1.41 in ]
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
DIN V 47640, EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África