Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Vida útil :
3 años
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
25 – 630
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
18 – 26 mm [ .708 – 1.023 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40