Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
2 años
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre, Cable de aluminio, CAS, Plomo
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 145
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
95 – 2500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
34 – 108 mm [ 1.69 – 2.05 in ]
Estándares de la industria
-
Nivel de contaminación (IEC 60815) :
I, II, III, IV
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado