Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
750
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ZEROHAL
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
10
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
ZHPCG
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 105