Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Dipolo
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Banda ancha
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
< 2.0:1, <2.3:1, <2.5:1, <3.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
1, 2.1, 3.9, 4.4
-
Banda de frecuencia (MHz):
2300 – 2700, 1710 – 2200, 619 – 698, 1427 – 1606, 698 – 960, 5150 – 6000
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
617 – 7125
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal vertical
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
185 mm [ 7.283 in ]
-
Longitud del producto :
13.5 mm [ .531 in ]
-
Ancho de producto :
25 mm [ .984 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
Celular
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Cat-M/NB-IoT, Celular
-
Tecnología inalámbrica :
Cat-M/NB-IoT, Celular
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja de cartón
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma