Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Código de sellado de conector :
Sello E
-
Modificación de conector :
Enrutador para cables
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
102
-
Número de filas :
12
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24, 48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 12, Tamaño 16, Tamaño 4, Tamaño 8
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1.59, 2.39, 3.61, 5.72
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.063, .094, .142, .225
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13, 25, 60, 100
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines (mm):
4.45, 6.71, 22.5
-
Distancia entre pines (in):
.175, .264, .886
Dimensiones
-
Altura del conector :
75.34 mm [ 2.966 in ]
-
Longitud del producto :
45.16 mm [ 1.778 in ]
-
Ancho de producto :
125.75 mm [ 4.951 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
6.63 – 7.42, 1.35 – 3.05, 2.46 – 4.01, 3.43 – 5.59
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.097 – .158, .135 – .22, .053 – .12, .261 – .292
-
Distancia entre filas (mm):
3.81, 4.83, 6.6, 7.62, 8.61, 8.63
-
Distancia entre filas (in):
.15, .19, .26, .3, .339, .34
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE J2030
-
Grado IP :
IP68, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
72
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No