Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Las carcasas DEUTSCH DRB están disponibles en 4 opciones de codificación.

Descripción general de la serie

  • Son compatibles con tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios), 12 (25 amperios), 16 (13 amperios) y 20 (7.5 amperios)
  • De 6 a 22 AWG (de 16.00 a 0.35 mm2)
  • Diseños de 48, 60, 102 y 128 cavidades
  • Montaje con brida
  • Carcasa rectangular termoplástica
  • Tornillo extractor para el acoplamiento
  • Los bloqueos de cuña confirman la alineación y retención de contactos
  1. Descripción general del conector DEUTSCH DRB e instrucciones de montaje (en inglés)

Obtenga información sobre nuestros conectores DRB DEUTSCH de alto número de pines que están diseñados para aplicaciones de mamparos. Vea este video para obtener una descripción general de los conectores e instrucciones paso a paso sobre la inserción y la remoción de los contactos, como así también sobre el acoplamiento y desacoplamiento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DRB?

R:     Los conectores DEUTSCH DRB sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores DRB se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DRB?

R:     Son aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES DEUTSCH DRB

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido 

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No, Sí

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Código de sellado de conector  Sello E

  • Modificación de conector  Enrutador para cables

  • Número de posiciones  48, 60, 102, 128

  • Número de filas  6, 12

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  A, B

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12, Tamaño 16, Tamaño 20, Tamaño 4, Tamaño 8

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.02, 1.59, 2.39, 3.61, 5.72

  • Diámetro de pin de conexión (in) .04, .063, .094, .142, .225

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Alivio de tensión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA GF

  • Distancia entre pines (mm) 3.81, 4.45, 4.7, 6.71, 22.5

  • Distancia entre pines (in) .15, .175, .185, .264, .886

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 3.43 – 5.59, 6.63 – 7.42, 1.02 – 2.41, 2.46 – 4.01, 1.35 – 3.05

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .135 – .22, .053 – .12, .097 – .158, .04 – .095, .261 – .292

  • Ancho de producto (mm) 66.19, 125.75, 125.76

  • Ancho de producto (in) 2.606, 4.951

  • Altura del conector (mm) 62.64, 66.19, 75.34

  • Altura del conector (in) 2.466, 2.606, 2.966

  • Distancia entre filas (mm) .64, 3.81, 4.83, 6.6, 6.99, 7.57, 7.62, 7.77, 8.2, 8.41, 8.61, 8.63

  • Distancia entre filas (in) .025, .15, .19, .26, .275, .298, .3, .306, .323, .331, .339, .34

  • Longitud del producto (mm) 35.71, 44.4, 45.16, 50.22, 52.76, 54.38, 58.19

  • Longitud del producto (in) 1.406, 1.748, 1.778, 1.977, 2.077, 2.141, 2.291

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  36, 72

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D781-CH8172

Documentos Relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales.