Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
2
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
9.09 mm [ .358 in ]
-
Material de la carcasa :
PA GF
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
B
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Dimensiones
-
Altura del conector :
23.88 mm [ .94 in ]
-
Longitud del producto :
45.67 mm [ 1.798 in ]
-
Ancho de producto :
36.45 mm [ 1.435 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.23 – 3.68 mm [ .088 – .145 in ]
-
Distancia entre filas :
4.45 mm [ .175 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Prueba de llama de 12 mm según el estándar UL-94
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE J2030
-
Grado IP :
IP6K9K, IP68
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
300