Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular, Triangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Barra colectora a cable, Cable a cable, Cable a panel

  • Sellable  No, Sí

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables, Barra colectora

Características de la configuración

  • Modificación de conector  (1) Bus de 12 pines, (1) Bus de 3 pines y (1) bus de 5 pines, (1) Bus de 4 pines, (1) Bus de 6 pines, (1) Bus de 8 pines, (2) Buses de 3 pines, (2) Buses de 4 pines, (2) Buses de 6 pines, (3) Buses de 4 pines, (4) Buses de 3 pines, Adaptador de la funda contráctil, Brida sellada, adaptador para enchufe contraíble, Brida sellada, junta (se vende por separado), tapa de cierre, Brida sellada, tapa de cierre, Brida sellada, tapa de cierre, diseño de pieza única, Brida soldada, Brida soldada, adaptador para enchufe contraíble, Brida soldada, tapa de cierre, Diodo moldeado (MUR460), Dos diodos moldeados (MUR460), J1939, J1939, resistencia de terminación, Pasacables trasero sólido, Pasacables trasero sólido, tapa de cierre, Resistencia de terminación, Tapa de cierre

  • Código de sellado de conector  Sello E, Sello N

  • Posición de cavidad ciega  1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6, 8, 12, 48, 102

  • Número de filas  1, 2, 3, 8, 12

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 79

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Gris, Marrón, Negro, Verde

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Pin, Receptáculo

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.5, 1.55, 1.57, 1.59, 1.6, 2.39, 3.61, 5.72

  • Diámetro de pin de conexión (in) .06, .061, .062, .063, .094, .142, .225

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización, Sin llave

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en barra colectora, Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 GF15, PA GF

  • Distancia entre pines (mm) 3.81, 4.44, 4.45, 4.47, 4.5, 5.46, 8.66, 8.7, 8.9, 9.09, 9.1, 9.12

  • Distancia entre pines (in) .15, .175, .176, .178, .215, .34, .341, .35, .358, .359

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.23 – 3.68, 1.3 – 3., 1.4 – 3.8, 1.35 – 3.05, 2.24 – 3.68, 1.3 – 3, 2.2 – 3.7

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .088 – .145, .053 – .12, .055 – .15

  • Ancho de producto (mm) 17.02, 17.15, 20.83, 21.13, 24.71, 25.3, 25.4, 27.43, 30.99, 31.7, 32, 35.5, 36.45, 40.5, 40.51, 40.56, 43.1, 44, 54.99, 55.12, 57.3, 59, 64.52, 76.2, 88.34

  • Ancho de producto (in) .67, .675, .82, .832, .973, .996, 1, 1.08, 1.22, 1.25, 1.26, 1.39, 1.435, 1.59, 1.595, 1.597, 1.67, 1.732, 2.165, 2.17, 2.256, 2.32, 2.54, 3, 3.478

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 14

  • Altura del conector (mm) 17.02, 19.71, 22.2, 22.25, 23.88, 24.16, 24.69, 24.71, 25.3, 25.4, 27.26, 31.7, 31.75, 32, 35.51, 35.56, 38.1, 38.99, 44.07, 45.7, 45.9, 45.93, 46.18, 46.9, 50.62, 54.74, 60.25

  • Altura del conector (in) .67, .776, .874, .876, .94, .951, .972, .973, .996, 1, 1.073, 1.24, 1.25, 1.26, 1.398, 1.4, 1.5, 1.535, 1.735, 1.79, 1.8, 1.808, 1.818, 1.85, 1.993, 2.155, 2.372

  • Distancia entre filas (mm) 4.45, 8.89, 9.12

  • Distancia entre filas (in) .175, .35, .359

  • Calibre del cable (mm²) .52 – 1.3

  • Longitud del producto (mm) 17.15, 21.15, 33.91, 36.4, 36.65, 40.5, 43.13, 43.38, 44.65, 45.67, 45.92, 45.93, 46.18, 46.94, 47.19, 47.45, 47.57, 48.01, 48.32, 50.62, 51.89, 52.37, 55, 55.4, 56.29, 57.18, 58.19, 58.2, 59, 60.91, 62.89, 64.9, 135.89

  • Longitud del producto (in) .675, .833, 1.335, 1.43, 1.443, 1.59, 1.6, 1.698, 1.708, 1.758, 1.798, 1.808, 1.818, 1.848, 1.858, 1.868, 1.873, 1.89, 1.993, 2.043, 2.062, 2.16, 2.181, 2.216, 2.251, 2.29, 2.291, 2.296, 2.323, 2.398, 2.476, 2.555, 5.35

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No probado, Prueba de llama de 12 mm según el estándar UL-94, UL 94V-0

  • Grado IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1, 60, 80, 96, 100, 170, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750, 800, 850, 950, 1000

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J41-DDRC

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.