Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Rango de contracción :
> 3:1
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
3
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
1
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
1
-
Grosor de pared :
Delgado
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África