Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión :
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente :
Enrollado en cinta portadora
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A):
5
-
Clasificación de carga clase 3 (VA):
2.5
Dimensiones
-
Índice CT :
60/5
-
Diámetro de apertura :
28 mm [ .102 in ]
-
Profundidad del producto :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Peso del producto (kg):
.5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL