Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de tubo y accesorio para cable de alimentación :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de tubo y accesorio para cable de alimentación :
Tubos termocontraíbles
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Rango de contracción de tubo y accesorio para cable de alimentación :
> 3:1
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color :
Gris oscuro
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) :
159 mm [ 6.259 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
69 mm [ 2.716 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) de tubo y accesorio para cable de alimentación (mm):
177
-
Diámetro interno contraído (máx.) de tubo y accesorio para cable de alimentación (mm):
63
-
Longitud de corte de tubo y accesorio para cable de alimentación (mm):
1000
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
4.1
-
Grosor de pared :
Grueso/Pesado
Condiciones de uso
-
Flamabilidad de tubo y accesorio para cable de alimentación :
Retardante de fuego
-
Resistencia ambiental :
Humedad, corrosión atmosférica, lluvia, agua salada, agua contaminada...
-
Resistencia química :
Aceite de transformador e hidrocarburos (ambos, dependiendo del tipo, las condiciones y el tiempo de exposición)
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico, Resistente a la abrasión
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
-
Libre de emisiones :
No
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Certificación CSA :
No
-
Normas :
IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-248, HD631.2
-
Grado UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de tubo y accesorio para cable de alimentación :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Otro
-
Otros colores disponibles :
No