Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Agua, Fluidos hidráulicos
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2.5:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.08 mm [ .003 in ]
-
Longitud del producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.4 mm [ .095 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
2.4 – 6.1 mm [ .095 – .24 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C):
135
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
China