Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de resina para encapsular :
Resina
-
Tipo de producto de resina para encapsular :
Material del fundición
-
Sistema de materiales :
Poliuretano de dos partes
-
Autorreparable :
No
-
Diseño de componentes :
Reticulación
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de la resina para encapsular :
≤ 1
Características del cuerpo
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Estable a la hidrólisis, Hidrófugo
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
No
-
Resistencia mecánica :
Alta resistencia a la tracción para protección mecánica
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Libre de isocianato :
No
-
Accesorio sin etiquetas REACH y CLP :
No
-
Libre de silicona :
Sí
-
Libre de solventes :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Solicitud :
Accesorios para cables de voltaje medio y bajo, adecuados para cables con aislamiento de papel, XLPE, PE y PVC rellenos, Encapsulación
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393, HD 631.1 S2
-
Certificación CSA :
No
-
Grado UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de resina para encapsular :
AMÉRICA, ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque de resina para encapsular :
Bolsa de doble cámara
-
Unidad mínima de empaque :
1
-
Cantidad por empaque (l):
.1
Otro
-
Uso de producto :
Protección mecánica y aislamiento
-
Otros colores disponibles :
No