Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conexión de operación sin carga :
Conector separable
-
Tipo de buje :
900A
-
Blindado :
Apantallado
-
Familia de productos :
ELB-35
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conexión de operación sin carga (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material de conductor para conexión de operación sin carga :
Aluminio, Cobre
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Conector de codo
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 386
-
Grado UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conexión de operación sin carga :
AMÉRICA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés