Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión :
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente :
3 en 1
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Trifásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A):
5
-
Clasificación de carga clase 3 (VA):
3.75
-
Clasificación de carga de clase 1 (VA):
2.5
-
Clasificación de carga clase .5 (VA):
2.5
Dimensiones
-
Índice CT :
400/5
-
Ancho de apertura :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Altura de apertura :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Altura de producto :
95 mm [ 3.74 in ]
-
Profundidad del producto :
38 mm [ 1.496 in ]
-
Ancho de producto :
141 mm [ 5.551 in ]
-
Peso del producto (kg):
.725
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL