Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Relleno :
PowerGel
-
Sello de caja :
Clip
-
Técnica de instalación :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Caja de conexión
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Método de cierre :
Clip
Características de la configuración
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
1
-
Número de conductores :
1
-
Número de cables principales (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Sujetacables
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
No
Dimensiones
-
Altura (instalado) (mm):
150
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
5
-
Longitud (instalado) (mm):
230
-
Tipo de conexión del cable :
Conector mecánico
-
Ancho (instalado) (mm):
50
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 35
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
35
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
16
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
17
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés