Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Aislamiento :
XLPE/EPR
-
Aletas por fase :
3
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
Sí
-
Terminal de compresión incluido (conductor) :
No
-
Vida útil :
2 años
-
Familia de productos :
CST
-
Terminal de compresión incluido (blindaje) :
No
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Tipo de voltaje de conexión para cables de alimentación (kV):
≤ 24
Características del contacto
-
Terminal mecánico incluido (M12, conductor) :
Sí
-
Terminal mecánico incluido (M16, conductor) :
No
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
25 – 95
-
Diámetro de aislamiento de terminal de cable de alimentación :
17.9 – 25 mm [ .704 – .984 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
49 – 75 mm [ 1.929 – 2.952 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
34 mm [ 1.338 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de terminal para cable de alimentación :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés