Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Opciones de componentes de potencia :
Terminal mecánico incluido (M12, conductor), Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje)
-
Vida útil :
3 años
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1000 – 1250
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
37.84 – 55.88 mm [ 1.49 – 2.2 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
49 – 75 mm [ 1.929 – 2.952 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
50 mm [ 1.968 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
-
Número de aletas :
3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4