Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 2 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Diámetro del producto :
25 mm [ 0.984 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
500 bar [ 7500 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
12 mV
-
Rango de presión de prueba :
1.5X FS
-
Precisión de presión :
±0.05% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Longitud del cable
-
Conexión a puerto :
M16x1.5