Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
No
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta del cable de control
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Método de cierre :
Clips
-
Familia de productos :
B&H
-
Terminal mecánico incluido (conductor) :
No
-
Sello del cable :
Espuma
-
Relleno :
Resina de poliureteno
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Tipo de conector :
Mecánico
-
Sello de caja :
Clip
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4 (máx.)
-
Número de cables principales (máx.) :
1
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
0
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Color :
Transparente
-
Orientación de partición :
Horizontal
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud (instalado) (mm):
1090
-
Conexión por cable :
Conector mecánico, Conector mecánico
-
Tamaño del conductor (principal) (mm²):
95 – 300
-
Rango de la sección transversal (mm²):
95 – 300
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
300
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
95
-
Altura (instalado) (mm):
600
-
Ancho (instalado) (mm):
500
-
Volumen de relleno (l):
18.9
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
BS EN 50393
-
Certificación CSA :
No
-
Grado UL :
No
-
Especificación de diseño :
BS EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
EMEA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Paquete estándar :
1
-
Unidad mínima de empaque :
1
-
Método de empaque :
Pallet
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación, De exterior y enterrado de manera directa, Juntas/empalmes
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Otros colores disponibles :
No