Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector de puesta a tierra o conexión a tierra :
Conexiones de puesta a tierra soldadas exotérmicamente
-
Combinación de conductores 1 :
Calibre 4/0 AWG
-
Combinación de conductores 2 :
Calibre 4/0 AWG
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor (pequeño) :
Trenzado de cobre
-
Tipo de conductor (grande) :
De varios hilos de cobre
Características de la terminación
-
Conexión de varilla de puesta a tierra a cable :
No
-
Conexión de cable a cable :
Sí
Operación/aplicación
-
Instalación activada :
No
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Cable a cable
Estándares de la industria
-
Certificación CSA :
No
-
Aprobado por RUS :
No
-
IEEE 837 :
Sí
-
Con certificación UL :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de conector de puesta a tierra o conexión a tierra :
AMÉRICA