Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia :
Medidor de energía
-
Tipo de pantalla :
LCD
-
Precisión (%):
±1
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico, Trifásico de 3 alambres, Trifásico de 4 alambres
-
Tamaño del taladrado del panel :
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición :
57.7-277 V L-N (100-480V L-L)
-
Salidas del medidor de potencia :
Modbus + Dos pulsadas
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
44 – 66
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Profundidad del producto :
66 mm [ 2.6 in ]
-
Ancho de producto :
100 mm [ 3.94 in ]
-
Peso del producto (kg):
.34
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL