Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
2 años
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Adaptable
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor)
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 72
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
95 – 2500
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
34 – 97 mm [ 1.338 – 3.819 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
0 – 110 mm [ 0 – 4.33 in ]
-
Longitud (instalado) :
1264 mm [ 49.763 in ]
-
Longitud del extremo del cable :
500 mm [ 19.685 in ]
Estándares de la industria
-
Nivel de contaminación (IEC 60815) :
I, II, III, IV
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán, Inglés, Polaco, Ruso