Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia :
Medidor digital
-
Tipo de pantalla :
LCD
-
Precisión (%):
±.5
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico, Trifásico de 3 alambres, Trifásico de 4 alambres
-
Tamaño del taladrado del panel :
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición :
57.7-277 V L-N (100-480V L-L)
-
Salidas del medidor de potencia :
Modbus
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
44 – 66
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Profundidad del producto :
65 mm [ 2.56 in ]
-
Ancho de producto :
94.5 mm [ 3.72 in ]
-
Peso del producto (kg):
.3
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL