Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza :
Celda de carga de compresión OEM, Celdas de carga de tensión
Características eléctricas
-
Rango total (Newton):
0 – 125
-
Rango total (lbf):
0 – 25
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
5
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.25
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
20 mV/V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza :
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±.03
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±.03