Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Gasolina sin plomo
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
1.5:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
7.4 mm [ .291 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
10 mm [ .394 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
7.4 – 10 mm [ .291 – 394 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
-
Propiedades de resistencia :
Humedad
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-40 – 80
-
Temperatura de contracción (°C):
115
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa