Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
JCN
-
Longitud de conexión (mm):
600
-
Vida útil :
3 años
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 36
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
750 – 2000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
43.2 – 64.0 mm [ 1.7 – 2.52 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
73 – 100 mm [ 2.87 – 3.93 in ]
-
Longitud (instalado) :
600 mm [ 23.622 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
-
Número de aletas :
8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Características del empaquetado