Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Largo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
26.2 mm [ 1.03 in ]
-
Ancho de terminal :
48 mm [ 1.89 in ]
-
Longitud del barril :
73.2 mm [ 2.88 in ]
-
Diámetro externo del barril :
33.3 mm [ 1.31 in ]
-
Longitud del terminal :
129.5 mm [ 5.1 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
750 – 750
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
380
Otro
-
Código de colores del dado :
Naranja
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
No
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
-
Tamaño del perno :
5/8
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Compresión
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración