Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
-
Tamaño del perno :
1/2
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Remache de compresión
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
19.26 mm [ .758 in ]
-
Ancho de terminal :
35.6 mm [ 1.4 in ]
-
Longitud del barril :
30.2 mm [ 1.19 in ]
-
Diámetro externo del barril :
24.4 mm [ 0.96 in ]
-
Longitud del terminal :
74.4 mm [ 2.93 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
400 – 400
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
203
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Estándares de la industria
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
No
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Código de colores del dado :
Azul